시스템 참조
크랭크 축용 그리퍼
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 내연 기관용 드라이브 트레인
        도전과제
      
중국 고객을 위해 120kg의 크랭크 축을 매우 정확하게 엔진 블록에 올바르게 위치할 수 있도록 삽입해야 했습니다. 게다가 동일한 그리퍼로 무거운 엔진 블록(500kg)을 그리핑해야 했습니다. 이 작업에서는 그리퍼의 무게도 고려해야 했습니다.
        해결책
      
솔루션으로 한 면 그리핑 스트로크의 그리퍼를 특수 설계하였습니다. 특히 가벼운 이 특수 그리퍼에는 위치 표시 핀 및 클램핑을 통한 보조 파지력 안전 장치가 있습니다. 적절한 조 구조로 블록과 크랭크 축을 그리핑할 수 있었습니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 IP40 IP40
 기계식 자동 정지 기계식 자동 정지
 공압식 공압식
 외부 그립 외부 그립
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | PNEU | 
| 최대 파지력 | 3000 [N] | 
| 그리핑 컨셉 | FORM | 
| 그리핑 스프링 | KLE | 
| 최대 스트로크 | 200 [mm] | 
| IP 등급 | IP40 | 
| 시스템 중량 | 193 [kg] | 
| 최대 공작물 중량 | 130 [kg] | 
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |